arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA FSW A15

ROTA FSW A15

チャックツールチェンジシステム

ID 1455800

チャッククイックチェンジ 標準

中止情報:
  • 販売終了日: 2023-12-31
特長:
  • チャックツールチェンジ
  • チャック側面: ISO 702-1 Nr. 15
  • マシン側面: ISO 702-1 Nr. 15
テクニカルデータ:
  • 最大作動力: 140 kN
  • 最大作動モーメント: 200 Nm
  • 最大回転速度: 3500 1/min
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 15
Max. rotational speed [1/min] 3500.0
Max. actuating force [kN] 140.0
Max. actuation moment [Nm] 200.0