ROTA NCA 160-32 Z100-SV90°
Abgedichtetes 3-Backen Kraftspannfutter
ID 1342599
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
- End-of-Sales Datum: 2024-01-31
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Abgedichtete Ausführung
- Durchgangsbohrung: 32 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 4 (Z100)
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 10H7
- Hub pro Backe: 4 mm
- Kolbenhub: 15 mm
- Max. Spannkraft: 45 kN
- Max. Betätigungskraft: 20 kN
- Max. Drehzahl: 5500 1/min
- Gewicht: 11.5 kg
Specifiche tecniche
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 4 (Z100) |
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 5500.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 45.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 20.0 |
| Hub/Backe [mm] | 4.0 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 15.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.04 |
| Eigenmasse [kg] | 11.5 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-FR 130
- red
-
SWB-FR 132
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%