ROTA NCA 330-104 Z220-SV60°
シールド 3 ジョー旋盤用パワーチャック
ID 1342608
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
代替製品:
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
- 販売終了日: 2024-01-31
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 密閉設計
- 貫通穴: 104 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- 片側ストローク: 5.3 mm
- ピストンストローク: 20 mm
- 最大把持力: 160 kN
- 最大作動力: 72 kN
- 最大回転速度: 3500 1/min
- 重量: 56.7 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 8 (Z220) |
| セレーション | 1.5 mm x 60° |
| 最大回転速度 [1/min] | 3500.0 |
| 最大把持力 [kN] | 160.0 |
| 最大作動力 [kN] | 72.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 5.3 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 20.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.85 |
| 重量 [kg] | 56.7 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%