800サイズからのROTA NCO
3 ジョーパワーチャック、貫通穴なし
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
廃番の日付: 2023/06/30
代替製品:
優れた密閉性、長いジョーストローク、メディアフィードスルーを内蔵した汎用 3 ジョーパワーチャック。
説明
利点と特長
- 高い品質要求に応える高精度のウェッジフック旋盤用パワーチャック
卓越した加工結果を実現 - ウェッジフック機構で高効率をサポート
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ - 非常に長いベースジョーガイドの使用により、外径・内径クランプ時の最適なジョーサポート
長い寿命と高い把持力を実現 - 最適な潤滑システム
高い把持力を一貫して実現 - 高いジョー把持力で最長のジョーストローク
干渉の最適化による信頼性に優れ変化に富んだクランプ - 標準仕様でワイパーストリップ、シール、密閉された貫通穴による冷却剤および切屑の侵入防止
縦型旋盤での使用に最適です。 - メディアフィードスルー (クーラントまたはエア) は標準オプションとしてチャックボディに内蔵
アプリケーションに応じた適応性 - 高さを抑えたデザイン
機内空間を最大限に活用、最大のシステム剛性 - 精密セレーション 1.5 mm x 60° および 1/16" x 90° を使用する標準仕様のベースジョー
装着フィンガー範囲での高い適応性 - すべての機能部品面を焼き入れ・研磨
長寿命を実現
オプション、その他
- このウェッジフックパワーチャックは、塵埃および切り屑に対して卓越した保護機能を備えています。ROTA NCO のテクノロジーは、横型旋盤および縦型旋盤における用途での最高の精度と製品寿命を保証します。ジョーのストロークが長く、干渉範囲近くのクランピングが可能です。
- メディアフィードスルー機能を備えた ROTA NCO チャックは汎用チャックです。中央部には、冷却液または空気のフィードスルーが、チャック本体の標準オプションとして既に搭載されています。