ROTA TB2 850-375 Z700-SV90°
空圧式 3 ジョーパワーチャック
ID 818331
標準空気式旋盤用パワーチャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 貫通穴: 375 mm
- スピンドル・ホルダー: Z700
- チャック側面: 375 mm (14.76")
- マシン側面: 375 mm (14.76")
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 30H7
- 片側ストローク: 11.8 mm
- 6 bar での最大把持力: 240 kN
- 最大作動圧: 3 - 8 bar
- 最大回転速度: 750 1/min
- 重量: 910 kg
Información técnica
| Spindelgröße | Z700 |
|---|---|
| Verzahnung | 3/32" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 750.0 |
| Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] | 240.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Hub/Backe [mm] | 11.8 |
| Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] | 50.4 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 100.0 |
| Eigenmasse [kg] | 910.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-WB 800
- red
-
SP-HB 800
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
제공 범위
척, T-너트와 나사, 척 마운팅 볼트, 디스트리뷰터 링의 엘보 유니언 G 3/8, 전동 압축 에어 제어 유닛 연결용 커플링, 아이 볼트, 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척. 디스트리뷰터 링 설치 브라켓 미포함, 상부 죠 없음