arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSC3-K 80-130

KSC3-K 80-130

Podstawowe imadło mocujące

ID 1508858

Standardowe imadło jednostronnego działania

Cechy produktu:
  • Bez szczęk systemowych
  • Niklowany korpus główny
  • Standardowe
Dane techniczne:
  • Wymiary: 80 x 130 x 50 mm
  • Maks. siła mocowania: 25 kN
  • Maks. moment obrotowy: 90 Nm
  • Masa: 3.1 kg
Szerokość imadła mocującego [mm] 80.0
Maks. siła mocowania [kN] 25.0
Maks. moment obrotowy [Nm] 90.0
Masa [kg] 3.1

Zakres dostawy
Imadło, instrukcja obsługi; bez szczęk systemowych