arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CELSIO 3° HSK-E 40 Ø10x60 類似のイラスト

CELSIO 3° HSK-E 40 Ø10x60

焼きバメタイプ

ID 26000920

CELSIO 3° HSK-E 40 Ø10x60, ツールホルダー
  • 焼きバメタイプ
  • シリーズ: CELSIO
  • ツールバーインターフェース: HSK-E 40
  • クランプ径: 10 mm
  • 突出長さ: 60 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
  • バランスグレード: 40,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
Tecnologia Porta-ferramentas termorretráteis
Série CELSIO
Interface do porta-ferramentas HSK-E 40
Padrão do porta-ferramentas DIN 69893-5
Diâmetro de fixação D1 10 mm
D6 [mm] 16.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 60 mm / 2.4"
L2 [mm] 42.0
L4 [mm] 40.0
Peso [kg] 0.27
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)

Grau de balanceamento
G2,5 a 40.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

MQL (Lubrificação de Quantidade Mínima)
Design adequado para operações MQL disponíveis mediante consulta

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Parafuso de balanceamento
Sem rosca para parafusos de balanceamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta