CELSIO CF JIS-BT 40 Ø14x90
Heat shrinking toolholder
ID 23005110
CELSIO CF JIS-BT 40 Ø14x90, Toolholders
- Heat shrinking toolholder
- Series: CELSIO
- Cool Flow variant
- Toolholder interface: JIS-BT 40
- Clamping diameter: 14 mm
- Projecting length: 90 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 180 Nm
Technical details
| Technology | Heat shrinking toolholder |
|---|---|
| Series | CELSIO |
| Toolholder interface | JIS-BT 40 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Clamping diameter D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 63.0 |
| G | M10x1 |
| Min. torque [Nm] | 180.0 |
| Weight [kg] | 1.3 |
| Cool Flow variant | yes |
| Standard length | yes |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Version Cool Flow
Kühlmittel wird über zwei Kühlmittelbohrungen direkt an die Werkzeugschneide geleitet
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich