arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO JIS-BT 40 Ø18x160 Illustration similar

CELSIO JIS-BT 40 Ø18x160

Heat shrinking toolholder

ID 208526

CELSIO JIS-BT 40 Ø18x160, Toolholders
  • Heat shrinking toolholder
  • Series: CELSIO
  • Toolholder interface: JIS-BT 40
  • Clamping diameter: 18 mm
  • Projecting length: 160 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 370 Nm
Technology Heat shrinking toolholder
Series CELSIO
Toolholder interface JIS-BT 40
Toolholder standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Clamping diameter D1 18 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 33.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 160 mm / 6.3"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 133.0
G M12x1
Min. torque [Nm] 370.0
Weight [kg] 2.0
Coolant-proof yes

振れ精度
≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
JF 形状のボアは輸送のため塞がれています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

バランスネジ
バランスネジ用のスレッドあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。