ER 25 Mini HSK-A 63x130
ER collet chuck Mini
ID 1313321
ER 25 Mini HSK-A 63x130, Toolholders
- ER collet chuck Mini
- Series: ER collet chuck Mini
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Projecting length: 130 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technology | ER collet chuck Mini |
|---|---|
| Series | ER collet chuck Mini |
| Toolholder interface | HSK-A 63 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| ER clamping size | ER 25 |
| Min. clamping diameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. clamping diameter D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D3 [mm] | 35.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 130 mm / 5.1" |
| Projecting length L1 [mm] | 130.0 |
| L4 [mm] | 20.5 |
| L5 [mm] | 104.0 |
| G | M18x1.5 |
| Weight [kg] | 1.23 |
| Coolant-proof | yes |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar