ER 25 HSK-E 32x80
ER collet chucks
ID 1357876
ER 25 HSK-E 32x80, Toolholders
- ER collet chucks
- Series: ER collet chucks
- Toolholder interface: HSK-E 32
- Projecting length: 80 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| 기술 | ER 콜릿 척 |
|---|---|
| 시리즈 | ER 콜릿 척 |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-E 32 |
| 툴홀더 표준 | DIN 69893-5 |
| ER 클램핑 크기 | ER 25 |
| 최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 1.0 |
| 최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 80 mm / 3.1" |
| 투영 길이 L1 [mm] | 80.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 60.0 |
| G | M18x1.5 |
| 중량 [kg] | 0.36 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축 길이 조정을 위한 조정 나사용 나사산이 있지만 조정 나사는 없음
제공 범위
클램핑 너트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능