arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ER 40 SCAPTO C6x65 图片仅供参考

ER 40 SCAPTO C6x65

ER 筒夹

ID 243403

ER 40 SCAPTO C6x65, 刀柄
  • ER 筒夹
  • 系列: ER 筒夹
  • 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C6
  • 突出长度: 65 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括夹紧螺母
技术 ER 筒夹
系列 ER 筒夹
刀具夹持接口 SCHUNK CAPTO C6
刀柄标准 ISO 26623-1
ER 夹持尺寸 ER 40
最小夹持直径 D1 [mm] 4.0
最大夹持直径 D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 63.0
D3 [mm] 63.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 65 mm / 2.6"
伸出长度 L1 [mm] 65.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 40.5
重量 [kg] 0.9
防冷却剂 是
标准长度 是
此类产品型号适用于铣削和车削中心

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
包括夹紧螺母

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计