arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-M HJND 50 Ø3x38 類似のイラスト

TRIBOS-M HJND 50 Ø3x38

多角形ツールホルダー

ID 1355376

TRIBOS-M HJND 50 Ø3x38, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-Mini
  • ツールバーインターフェース: HJND 50
  • クランプ径: 3 mm
  • 突出長さ: 38 mm
  • 振れ精度: 4 x D で ≤ 0.01 mm
  • バランスグレード: 残余不均衡 2 gmm/kg
  • 最小トルク: 1.5 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-Mini
ツールバーインターフェース HJND 50
クランプ径 D1 3 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 14.5
D4 [mm] 18.0
D5 [mm] 23.0
L [mm] 57.5
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 38 mm / 1.5"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 27.5
L6 [mm] 30.0
G M8
最小トルク [Nm] 1.5
レンチサイズ A/F 13.0
最大許容締め付けトルク [Nm] 8.0

バージョン
次のリダクションインサートは、横方向の接合に適した代替品です。TRIBOS-S SRE SO 9 (0206080)

振れ精度
4 x D で ≤ 0.01 mm

バランスグレード
残余不均衡 2 gmm/kg

ツールシャンク等級
h6

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
最小クランプ深さは 17.5 mmです
最大クランプ深さは 35 mm です

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。