WEL SK 50 Ø10x160
WELDON end mill holders
ID 23000534
WEL SK 50 Ø10x160, Toolholders
- WELDON end mill holders
- Series: WELDON
- Toolholder interface: SK 50
- Clamping diameter: 10 mm
- Projecting length: 160 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
技術的詳細
| Technology | WELDON end mill holders |
|---|---|
| Series | WELDON |
| Toolholder interface | SK 50 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Clamping diameter D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D6 [mm] | 24.5 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 160 mm / 6.3" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L4 [mm] | 140.9 |
| G1 | M10 |
| Weight [kg] | 3.9 |
| Coolant-proof | yes |
Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835B y DIN 6359HB.
Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte
Material suministrado
Incluye tornillo de sujeción WELDON
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta