arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MES CF HSK-A 100 Ø22x160 Illustration similar

MES CF HSK-A 100 Ø22x160

Face mill arbors

ID 23003768

MES CF HSK-A 100 Ø22x160, Toolholders
  • Face mill arbors
  • Series: Face mill arbors
  • Cool Flow variant
  • Toolholder interface: HSK-A 100
  • Clamping diameter: 22 mm
  • Thread in clamping diameter: M10
  • Projecting length: 160 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes tightening bolt
Tecnologia Porta frese
Serie Porta frese
Attacco portautensile HSK-A 100
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 22 mm
Vite di serraggio filettata G M10
D2 [mm] 48.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 131.0
L11 [mm] 19.0
Peso [kg] 4.28
Variante Cool Flow Sì

Versione
Per montaggio di frese con cava laterale

Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Versione Cool flow: adduzione ottimale del refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile

La fornitura comprende
Include vite di serraggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta