arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MES CF JIS-BT 40 Ø27x100 Illustrazione simile

MES CF JIS-BT 40 Ø27x100

Porta frese

Ident.-Nr. 23004367

MES CF JIS-BT 40 Ø27x100, Portautensili
  • Porta frese
  • Serie: Porta frese
  • Variante Cool Flow
  • Attacco portautensile: JIS-BT 40
  • Diametro di serraggio: 27 mm
  • Filetto nel diametro di serraggio: M12
  • Lunghezza di proiezione: 100 mm
  • Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include vite di serraggio
Tecnologia Porta frese
Serie Porta frese
Attacco portautensile JIS-BT 40
Portautensile standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diametro di serraggio D1 27 mm
Vite di serraggio filettata G M12
D2 [mm] 60.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 73.0
L11 [mm] 21.0
Peso [kg] 2.5
Variante Cool Flow Sì

Versione
Per montaggio di frese con cava laterale

Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Versione Cool flow: adduzione ottimale del refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto

La fornitura comprende
Include vite di serraggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta