arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
8각 툼스톤

8각 툼스톤

8각 툼스톤
4 ~ 8개의 면에서 클램핑 장치를 설치하기 위한 툼스톤입니다.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Stabile Hohlkörper-Bauweise
    Hohe Steifigkeit bei guter Schwingungsdämpfung
  • Aufspannflächen feinstgefräst
    Exakte Werkstück- oder Spannmittelpositionierung
  • Rechtwinkligkeit zur Grundplatte von 0,01 mm auf 200 mm
    Hohe Grundgenauigkeit, keine zusätzliche Überfräsung des Turms notwendig
  • Aufspannflächen blank oder mit Bohrungsraster
    Für kundenseitige Nacharbeit oder direkte Adaption von SCHUNK Spannmitteln
  • Standardisierte Palettengrößen
    Passend für alle gängigen Maschinenpaletten 400 x 400 mm und 500 x 500 mm
  • Zwei standardmäßig integrierte Schnittstellen zur Positionierung auf dem Maschinentisch
    Schnelle und einfache Adaption auf Werkzeugmaschinen nach DIN 55 201 und JIS 6337-1980

Optionen und spezielle Informationen

  • Aufspanntürme ohne Spannmittel
    SCHUNK Achteck Aufspanntürme ermöglichen das Anbringen von Spannmitteln von vier bis acht Seiten. Aufgrund ihrer Form ermöglichen sie eine optimale Zugänglichkeit für die Maschinenspindel. Aufgrund der stabilen Hohlkörperbauweise haben sie eine hohe Steifigkeit bei gleichzeitig guter Schwingungsdämpfung. Diese Türme gibt es mit rohen Aufspannflächen und einem reduzierten Bohrungsraster speziell für SCHUNK Spannmittel.