FFV Z120-D4
Placa adaptadora estándar
ID 836201
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida reductora
- Para chucks para tornos accionados neumáticamente
- Lado del chuck: Z120
- Lado de la máquina: ISO 702-2 Nr. 4
- Círculo de paso de mandril: 137 mm
- Círculo de paso del husillo: 82.6 mm
- Altura: 28 mm
- Paso de barra: 61 mm
- Peso: 2.4 kg
Información técnica
| チャック側面 | Z120 |
|---|---|
| マシン側面 | ISO 702-2 Nr. 4 |
| チャック・ピッチサークル [mm] | 137.0 |
| スピンドル・ピッチサークル [mm] | 82.6 |
| 高さ [mm] | 28.0 |
| 貫通穴 [mm] | 61.0 |
| 重量 [kg] | 2.4 |
納品内容
取付板、取付ねじ