FF-T2 Z170-Z140
Standaard adapterplaat
ID 805013
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Reductieadapterplaat
- Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z170
- Machinezijde: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Klauwplaat steekcirkel: 133.4 mm
- Steekcirkel spindel: 104.8 mm
- Hoogte: 21 mm
- Klauwplaatboring: 82 mm
- Gewicht: 2.8 kg
Technical details
| Chuck side | Z170 |
|---|---|
| Machine side | ISO 702-4 Nr. 5 (Z140) |
| Chuck pitch circle [mm] | 133.4 |
| Spindle pitch circle [mm] | 104.8 |
| Height [mm] | 21.0 |
| Through-hole [mm] | 82.0 |
| Weight [kg] | 2.8 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws