GTN M12-T18
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
ID 1356662
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
特長:
特長:
- T- ナット
- T- スロットに適しています。: 18 mm
- ネジ : M12
- 重量: 0.1 kg
技術的詳細
| Thread | M12 |
|---|---|
| Suitable for T-slot [mm] | 18.0 |
| Weight [kg] | 0.1 |
Scope of delivery
T-nuts