arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
HABE KEH plus 02 類似のイラスト

HABE KEH plus 02

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

ID 420666

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

特長:
  • 手動リモートコントロール、最大 2 つの磁性式チャック用
  • 最大 2 つまでの磁式チャックを制御するために
  • 高品質で堅牢なハウジング付き
  • 本体に貼り付けるマグネットホイル付き
  • 接続されたマグネットチャックは、手元のリモコンで個別に制御することができます。
  • 保持力制御なし
  • 適合タイプ: KEH plus
テクニカルデータ:
  • 寸法: 143 x 93 x 35 mm
  • チャンネル数: 2
  • ケーブル長: 5 m
  • 重量: 0.5 kg
通道数量 2.0
电缆长度 [m] 5.0
重量 [kg] 0.5

标配范围
手持式遥控器、操作手册