HABE KEH plus 04-HKR
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
ID 420669
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Handfernbedienung für max. vier Magnetspannplatten
- Zur Ansteuerung von bis zu vier Magnetspannplatten
- Mit hochwertigem, robustem Gehäuse
- Mit Magnetfolie zum Anbringen an der Maschine
- Ohne Auswahlmöglichkeit der einzelnen Magnetspannplatten
- Betätigungszustand und Fehlermeldungen werden auf dem LCD-Display dargestellt
- Der Betätigungsstatus der ausgewählten Magnetspannplatten wird zusätzlich über LEDs (Rot/Grün) angezeigt.
- Mit Haltekraftregulierung
- Passend zu: KEH plus
- Abmessungen: 187 x 93 x 35 mm
- Anzahl Kanäle: 4
- Kabellänge: 5 m
- Gewicht: 0.5 kg