CNC SDC JIS-BT 50 Ø1-16x99
CNC short drill chucks
ID 23002469
CNC SDC JIS-BT 50 Ø1-16x99, Toolholders
- CNC short drill chucks
- Series: CNC short drill chucks
- Toolholder interface: JIS-BT 50
- Projecting length: 99 mm
- Balancing grade: G6.3 at 18,000 RPM or Umax < 1 gmm
Información técnica
| Technologie | CNC Kurzbohrfutter |
|---|---|
| Baureihe | CNC Kurzbohrfutter |
| Werkzeughalterschnittstelle | JIS-BT 50 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-2 JD |
| Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 1.0 |
| Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 99 mm / 3.9" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 99.0 |
| L4 [mm] | 61.0 |
| Gewicht [kg] | 4.28 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft
Wuchtgüte
G6,3 bei 18.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Geeignet für Werkzeuge mit innerer Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD
Lieferumfang
Inklusive Innensechskantschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich