arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AMC CON HSK-A 63 M8x75 L1=101 Illustration similaire

AMC CON HSK-A 63 M8x75 L1=101

Adaptateurs de tige filetée, coniques

ID 23005019

En stock
AMC CON HSK-A 63 M8x75 L1=101, Porte-outils
  • Adaptateurs de tige filetée, coniques
  • Gammes: Adaptateurs de tige filetée, coniques
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Filetage au diamètre de serrage: M8
  • Longueur de projection: 101 mm
  • Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technologie Adaptateurs de tige filetée, coniques
Gammes Adaptateurs de tige filetée, coniques
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Filetage pour boulon de serrage G M8
D2 [mm] 13.8
D3 [mm] 25.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 101 mm / 4.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 75.0
Poids [kg] 0.8
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Version
Pour le serrage de fraises vissées

Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande