TRIBOS SVL-20 Ø12x100
ポリゴナルエクステンション
ID 205603
TRIBOS SVL-20 Ø12x100, ポリゴナルエクステンション
- TRIBOS SVL
- クランプ径: 12 mm
- 押出側最大クランプ径: 20 mm
- 全長: 100 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- 最小トルク: 30 Nm
技術的詳細
| Technologie | Polygonale verlenging |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS SVL |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SVL-20 |
| Klemdiameter D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 19.0 |
| D3 [mm] | 19.9 |
| D5 | 20 mm |
| Totale lengte L [mm] | 100.0 |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 50.0 |
| G | M8x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 30.0 |
| Gewicht [kg] | 0.2 |
Variant
Werkt perfect in combinatie met onze TENDO- of TRIBOS-gereedschapshoudersystemen
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Max. begrensde snelheid
44.000 RPM
Individueel
Ook verkrijgbaar in zwaar metalen uitvoering
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar