arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO EC JIS-BT 40 Ø16x72.5 類似のイラスト

TENDO EC JIS-BT 40 Ø16x72.5

油圧拡張ツールホルダー

ID 206435

TENDO EC JIS-BT 40 Ø16x72.5, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO E compact
  • ツールバーインターフェース: JIS-BT 40
  • クランプ径: 16 mm
  • 突出長さ: 72.5 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 350 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO E compact
Rozhraní upínače nástrojů JIS-BT 40
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-2 JD/JF
Upínací průměr D1 16 mm
D2 [mm] 49.25
D6 [mm] 38.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 72,5 mm / 2.9"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.5
G M8x1
Min. točivý moment [Nm] 350.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.3
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
TENDO E compact (E compact = výborný poměr cena-výkon)
Krátké a tuhé základní tělo
Tvary a rozměry v souladu s ISO 7388

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro tvar JF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání