arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO P HSK-E 50 Ø12x85 類似のイラスト

TENDO P HSK-E 50 Ø12x85

油圧拡張ツールホルダー

ID 204473

TENDO P HSK-E 50 Ø12x85, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Platinum
  • ツールバーインターフェース: HSK-E 50
  • クランプ径: 12 mm
  • 突出長さ: 85 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 90 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
Technologia Hydrauliczna oprawka narzędziowa
Seria TENDO Platinum
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-E 50
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN 69893-5
Średnica mocowania D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 40.0
D6 [mm] 28.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 44.0
L5 [mm] 59.0
G M10x1
Min. moment obrotowy [Nm] 90.0
Masa [kg] 0.8
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak

Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach

Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych

MQL (minimalna ilość smaru)
Budowa odpowiednia do operacji MQL dostępna na życzenie

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości

Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie
Wersja TENDO Platinum z Cool Flow dostępna na zamówienie