arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø5/8 Illustration similaire

TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø5/8"x4.72"

Porte-outil expansible hydraulique

ID 1407732

TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø5/8"x4.72", Porte-outils
  • Porte-outil expansible hydraulique
  • Gammes: TENDO Slim 4ax
  • Interface de porte-outils: CAT 40
  • Diamètre de serrage: 5/8"
  • Longueur de projection: 119.89 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 185 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Porte-outil expansible hydraulique
Gammes TENDO Slim 4ax
Interface de porte-outils CAT 40
Porte-outil standard ASME B5.50
Diamètre de serrage D1 5/8"
D2 [mm] 34.04
D6 [mm] 26.92
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 119,89 mm / 4.7"
L2 [mm] 50.38
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.84
G M12x1
Couple de rotation min. [Nm] 185.0
Poids [kg] 1.7
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande