TENDO P SCAPTO C4 Ø8x66
유압 확장 툴홀더
ID 201832
TENDO P SCAPTO C4 Ø8x66, 툴홀더
- 유압 확장 툴홀더
- 시리즈: TENDO Platinum
- 툴홀더 인터페이스: SCHUNK CAPTO C4
- 클램핑 지름: 8 mm
- 투영 길이: 66 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 23 Nm
技術的詳細
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO Platinum |
| 툴홀더 인터페이스 | SCHUNK CAPTO C4 |
| 툴홀더 표준 | ISO 26623-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 66 mm / 2.6" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 36.0 |
| G | M6 |
| 최소 토크 [Nm] | 23.0 |
| 중량 [kg] | 0.5 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능
요청 시 Cool Flow를 지원하는 TENDO Platinum 제공