气动机械手
机电一体化
可配置产品
抓取系统选型助手
快换系统配置工具
补偿单元选型助手
电动线性模块选型助手
轴系统配置工具
刀柄快速选型助手
easyToolholder
iTENDO²
液压膨胀技术
卡爪快速选型助手
easyJAW
转接爪
WOW 效应
CoLab
blue>> The Journal
ID 207931
型号防冷却剂
回转精度≤ 0.003 mm
冷却用于内部冷却液供应可承受冷却液压力最高达 80 bar端面密封
单独可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计