GZB-S Ø12 Ø1/4" PK
Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling
ID 217902
GZB-S Ø12 Ø1/4" PK, Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling
- Periphery-cooled
- Clamping diameter: 1/4"
- O.D.-Diameter: 12 mm
- Length: 45 mm
技術的詳細
| テクノロジー | 中間スリーブ、周辺機器冷却 |
|---|---|
| シリーズ | GZB-S PK |
| ツールバーインターフェース | GZB-S Ø 12 PK |
| クランプ径 D1 | 1/4" |
| 外形 D2 | 12 mm |
| D3 [mm] | 16.5 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 45 mm / 1.8" |
| 突出長さ L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
| 標準長さ | あり |
バージョン
周辺機器の冷却
振れ精度
≤ 0.003 mm
冷却
周辺装置冷却仕様
冷却剤非対応
スロット入りカラー
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。