GZB-S Ø32 Ø1" PK
中間スリーブ、周辺機器冷却
ID 217812
GZB-S Ø32 Ø1" PK, 中間スリーブ、周辺機器冷却
- 周辺機器の冷却
- クランプ径: 1"
- 外径 (O.D.): 32 mm
- 長さ: 60.5 mm
技術的詳細
| テクノロジー | 中間スリーブ、周辺機器冷却 |
|---|---|
| シリーズ | GZB-S PK |
| ツールバーインターフェース | GZB-S Ø 32 PK |
| クランプ径 D1 | 1" |
| 外形 D2 | 32 mm |
| D3 [mm] | 35.5 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 60,5 mm / 2.4" |
| 突出長さ L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
| 標準長さ | あり |
バージョン
周辺機器の冷却
振れ精度
≤ 0.003 mm
冷却
周辺装置冷却仕様
冷却剤非対応
スロット入りカラー
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。