arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CC ER 11 Ø1.5-2 图片仅供参考

CC ER 11 Ø1.5-2

ER 筒夹

ID 280102

CC ER 11 Ø1.5-2, ER 筒夹
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • 用于夹持直径: Ø1.5 - 2
  • 直径: 2 mm
  • 长度 L1: 18 mm
  • 回转精度: ≤ 0,005 mm
用于 ER 11
用于夹持直径 Ø1.5 - 2
D1 min. [mm] 1.5
D1 max. [mm] 2.0
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
重量 [kg] 0.034
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B