TRIBOS-Mini
다각형 툴홀더
TRIBOS-Mini is setting standards in micro-cutting. This polygonal clamping system is used in filigree machining operations for housings, molds, electrodes, and engravings in medical technology and electrotechnology, as well as in the watch and clock making industry, or in the precision die construction industry. TRIBOS-Mini can be used to clamp extremely small shanks, starting at Ø 0.3 mm, which means the time-consuming and cost-intensive manufacturing of special tools is no longer needed.
説明
Avantages - Vos bénéfices
- Pour des diamètres min. à partir de 0,3 mm
Solution économique pour les machines de micro-usinage. Remplace les outils spéciaux - Concept symétrique rotatif
La conception symétrique de rotation réduit le contour parasite au minimum et assure une vitesse de rotation élevée. - Excellent amortissement des vibrations
Prévention des micro-écailles, surfaces de pièce optimales, protection de la broche de machine et augmentation de la durée de vie des outils entraînant une réduction des coûts - Réduction des temps et des coûts de réglage
Changement d’outil rapide et facile grâce au dispositif de serrage TRIBOS-Mini SVP - Précision de concentricité et répétabilité ≤ 0,003 mm
Qualité de surface optimale, usinage haute précision et fiable pour une découpe uniforme et une répétabilité maximale - Equilibrage de précision par défaut
Convient pour des vitesses de rotation élevées avec une qualité d'équilibrage de G2.5 à 25 000 tr/min.
Options et informations particulières
- Le TRIBOS-Mini est idéal pour une utilisation avec de petits outils ou pour des tâches difficiles, ainsi que pour l'usinage de boîtiers, moules, électrodes ou encore pour des opérations de gravure.