arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SBM-STA 140 類似のイラスト

SBM-STA 140

スチール製セレーション付きバー

ID 112166

SBM-STA 140, スチール製セレーション付きバー

特長:
  • セレーション: 1/16" x 90°
  • 溝幅: 14 mm
  • デリバリーユニット: 1 点
ツール:
  • 他にもさまざまな高さ/幅の鋸歯状をご覧ください (アルミニウム製またはスチール製でご提供しています)。「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
产品组 齿形杆,铝制
细齿 1/16" x 90°
插槽宽度 N [mm] 14.0
宽度 B [mm] 35.0
高度 H [mm] 60.0
长度 L [mm] 420.0
材料
m/件 [kg] 2.4