arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SBK 95 Illustrazione simile

SBK 95

Morsetti teneri dentati angolati in acciaio

ID 135104

SBK 95, Morsetti teneri dentati angolati in acciaio

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: Incastro a croce
  • Larghezza della scanalatura: 8 mm
  • Interspazio: 8 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Scopri altre ganasce riportate abbinate in diverse dimensioni! Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Morsetti teneri dentati angolati in acciaio
Dentatura Incastro a croce
Larghezza della scanalatura N [mm] 8.0
Larghezza della linguetta S [mm] 8.0
Larghezza B [mm] 22.0
Altezza H [mm] 40.0
Altezza H1 [mm] 37.5
Altezza H2 [mm] 37.0
Lunghezza L [mm] 44.5
Spaziatura dei fori a [mm] 29.0
Vite M8
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/set [kg] 0.69