arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SRK 90 類似のイラスト

SRK 90

スチール製角度付ソフトトップジョー

ID 136116

SRK 90, スチール製角度付ソフトトップジョー

特長:
  • セレーション: タングと溝
  • パス幅: 5 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • その他にもさまざまな寸法のトップジョーをご覧ください!「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Gruppo prodotti Morsetti teneri dentati angolati in acciaio
Dentatura Incastro a croce
Larghezza della linguetta S [mm] 5.0
Larghezza della linguetta S1 [mm] 12.0
Larghezza B [mm] 25.0
Altezza H [mm] 27.0
Altezza H1 [mm] 22.2
Altezza H2 [mm] 21.5
Lunghezza L [mm] 44.0
Spaziatura dei fori a [mm] 25.0
Vite M6
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/set [kg] 0.52