arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

Soft monoblock jaws

For universal use

Soft chuck jaws are for universal use. They can be flexibly turned to the desired clamping diameter. Take advantage of our wide variety of different dimensions for your individual clamping solution.

Our performance promise. Your benefits.

  • Ground serration
  • Finely milled tongue and groove
  • Individually modifiable
  • Huge variety for your applications
  • Mordazas monobloque blandas

    Mordazas monobloque blandas

    Mordazas blandas monobloque de acero endurecido y templado C45 para una óptima precisión en el maquinado de piezas acabadas. Al ahorrarse una interfaz adicional, la mordaza monobloque logra una mayor precisión en comparación con la combinación de mordazas base y superiores. La unidad de entrega incluye 1 set = 3 piezas.
    系列を表示
    163100
    Dentado oblicuo 
    20.0 mm
    45.0 mm
    163101
    Dentado oblicuo 
    22.0 mm
    60.0 mm
    163102
    Dentado oblicuo 
    26.0 mm
    70.0 mm
    163103
    Dentado oblicuo 
    32.0 mm
    81.0 mm
    163104
    Dentado oblicuo 
    45.0 mm
    93.0 mm
    163105
    Dentado oblicuo 
    45.0 mm
    130.0 mm
    163106
    Dentado oblicuo 
    65.0 mm
    130.0 mm
    163200
    Dentado oblicuo 
    20.0 mm
    60.0 mm
    163201
    Dentado oblicuo 
    22.0 mm
    80.0 mm
    163202
    Dentado oblicuo 
    26.0 mm
    100.0 mm