SPC-T 40-14g6
クランプピン
ID 1398454
クランプピン 標準
特長:
特長:
- 溝取り付け用クランピングピン
- クランプピン
- 保持力 M10: 35 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- 重量: 0.3 kg
技術的詳細
| Força de retenção M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Variante | Pino de fixação |
| Peso [kg] | 0.3 |
Escopo de fornecimento
Pinos de fixação