arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FF-T1 Z300-A11 图片仅供参考

FF-T1 Z300-A11

标准法兰板

ID 803004

标准法兰板

产品特性:
  • 直接法兰
  • 用于液压动力卡盘
  • 卡盘侧: Z300
  • 机床侧: ISO 702-2 Nr. 11
技术参数:
  • 卡盘节圆: 235 mm
  • 主轴节圆: 235 mm
  • 高度: 21 mm
  • 通孔: 192.9 mm
  • 重量: 6 kg
卡盘侧 Z300
机床侧 ISO 702-2 Nr. 11
卡盘节圆 [mm] 235.0
主轴节圆 [mm] 235.0
高度 [mm] 21.0
通孔 [mm] 192.9
重量 [kg] 6.0

标配范围
法兰板,安装螺纹