arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GFD mini 130-27-1 52/96

GFD mini 130-27-1 52/96

手動セットアップシステム

ID 1599849

標準の手動セットアップシステム

特長:
  • 1方向コンビネーション セットアップステーション
  • 手動式でクランプされたシステム
テクニカルデータ:
  • 寸法: 130 x 148 x 27 mm
  • クランプピンのピッチ1: 52 x 52 mm
  • クランプピンのピッチ2: 96 x 96 mm
  • 引き込み力: 17 kN
  • 最大トルク: 30 Nm
  • 材質: 窒化鋼
  • 重量: 3.4 kg
引き込み力 [kN] 17.0
最大トルク [Nm] 30.0
重量 [kg] 3.4

納品内容
セットアップステーション、取扱説明書(クランプピンなし、クランプ装置なし)