ASL 2-G1/8
標準パレットシステム用アクセサリー
ID 1315007
標準パレットシステム用アクセサリー
特長:
特長:
- 接続ストリップで迅速に換気を実行
- 接続: 2x G1/8
- 適合タイプ: NSL3 200-V1-T, NST3 400-250, 500-300
- 寸法: 60 x 55 x 72,6 mm
- 作動圧: 6 bar
- 重量: 0.36 kg
技術的詳細
| 接続 | 2x G1/8 |
|---|---|
| 作動圧 [bar] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 0.36 |
納品内容
接続ストリップ