GSC-G-2 M12-T18
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
ID 490588
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Viti di serraggio per corpo base
- Utilizzati per il fissaggio diretto di dispositivi di serraggio attraverso il corpo base.
- Ideale per scanalature a T: 18 mm
- Filetto : M12
- Peso: 0.27 kg
技術的詳細
| Filetto | M12 |
|---|---|
| Ideale per scanalature a T [mm] | 18.0 |
| Peso [kg] | 0.27 |
La fornitura comprende
Viti di serraggio