arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GBW-H 100-10.6-50

GBW-H 100-10.6-50

Měkká čelist

ID 430721

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Měkká čelist, vodorovná
  • Rozhraní 1: W-100-3
Technické údaje:
  • Rozměry: 100 x 10,6 x 50 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.45 kg
Šířka [mm] 100.0
Hloubka [mm] 50.0
Výška [mm] 10.6
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.45

Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby