arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SP 200-2 類似のイラスト

SP 200-2

硬質クランピングインサート

ID 194141

SP 200-2, Harde kleminserts
  • Hoogte H: 13 mm
  • Lengte L: 25.5 mm
  • Breedte B: 16 mm
  • Draad G: M6
高度 H [mm] 13.0
长度 L [mm] 25.5
宽度 B [mm] 16.0
螺纹 G M6