SP 200-5
Tvrdé upínací vložky
ID 194144
SP 200-5, Tvrdé upínací vložky
- Výška H: 10 mm
- Délka L: 25.5 mm
- Šířka B: 25 mm
- Závit G: M6
Technické údaje
| Výška H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Délka L [mm] | 25.5 |
| Šířka B [mm] | 25.0 |
| Závit G | M6 |