arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBS-G3 125-40-11.5

GBS-G3 125-40-11.5

Getrapte klem

Ident.-Nr. 1373331

Auf Lager
Bovenste klemmen, standaard

Productkenmerken
  • Getrapte klem, greep 3 mm
  • Interface 1: W-125-1
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 40 x 11,5 mm
  • grip stap: 3 mm
  • Gewicht: 0.4 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 11.5
Hauteur [mm] 40.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.4

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben