arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KTR 200/3 图片仅供参考

KTR 200/3

有孔顶爪坯件

ID 1516432

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 顶爪坯件
  • 卡爪接口: 十字槽
  • 适用于: TANDEM 三爪夹具,尺寸 200
技术参数:
  • 尺寸: 90.5 x 80 x 50 mm
  • 材料: 16MnCr5
  • 重量: 2 kg
宽度 [mm] 80.0
高度 [mm] 50.0
材料 16MnCr5
适用于 200
重量 [kg] 2.0

标配范围
顶爪坯件