arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KTR-H 100/3 類似のイラスト

KTR-H 100/3

トップジョーブランク、ドリル加工

ID 1516437

システムジョー、標準

特長:
  • トップジョーブランク
  • ジョーインターフェース: タングと溝
  • 適合タイプ: TANDEM 3 ジョークランプ (サイズ:100)
テクニカルデータ:
  • 寸法: 46 x 40 x 50 mm
  • 材質: 16MnCr5
  • 重量: 0.5 kg
幅 [mm] 40.0
高さ [mm] 50.0
材質 16MnCr5
適合タイプ 100
重量 [kg] 0.5

納品内容
トップジョーブランク