GWU-M 125-15
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
ID 1411350
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 工件支架 – 宽度 125 mm
- 放置工件
- 宽度: 125 mm
- 高度: 15 mm
技術的詳細
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 15.0 |
标配范围
1 套工件支架
ID 1411350
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 15.0 |
标配范围
1 套工件支架